alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Leipzig | Berlin

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Druckraten

Bis zu welchem Druck hält die Swagelok Doppelklemmringverschraubung?

Mit der richtigen Rohrauswahl und der richtigen Montage können Sie immer davon ausgehen: bis zum Berstdruck des Rohres.


Ausführliche Informationen zu möglichen Druckraten finden Sie in unserem Katalog Webkatalog MS-01-107

Beispielrechnung:

Bis zu welchem Druck kann ich eine 10x1 mm Edelstahlrohrleitung in Verbindung mit der Swagelok Klemmringverschraubung beaufschlagen?

Antwort: Der empfohlene Arbeitsdruck bei einem nahtlos gezogenen Edelstahlrohr mit 10 mm Rohr Außendurchmesser und 1 mm Wandstärke liegt bei 240 bar (-28 bis +37°C).

Quelle: Tabelle 4, Datenblatt MS-01-107; Auszug

Zulässiger Betriebsdruck Rohre

Zur Bestimmung des zulässigen Betriebsdrucks bei hohen Temperaturen, den zulässigen Betriebsdruck mit dem in Tabelle 26 aufgeführten Faktor multiplizieren.

Faktoren für hohe Temperaturen

Für Applikationen mit Arbeitsdrücken die über das Datenblatt MS-01-107 hinausgehen sprechen Sie uns bitte direkt an. Hochdruckprodukte für einen Einsatz bis zu 4134 bar sind erhältlich.


Eine Übersicht über Gewindedruckraten finden Sie hier:


Weitere Gewindedrucktabellen und Informationen können Sie unserem Katalog entnehmen Webkatalog MS-01-140