Orbitalschweißen mit Swagelok M200
Präzision auf kleinstem Raum
Sie haben besondere Anforderungen an die Festigkeit und Form Ihrer Schweißnähte? Dann haben wir die Lösung für Sie.
Mit dem Orbitalschweißsystem M200 von Swagelok können Sie auf kleinstem Raum präzise und zuverlässig arbeiten.
Das Ergebnis: Glatte Schweißnähte in gleichbleibend hoher Qualität.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Online-Shop Swagelok Schweißsystem
Gerne übernehmen wir das Schweißen für Sie
Schicken Sie uns eine E-Mail an: Anfrage Orbitalschweiß-Service
Folgende Arbeiten bieten wir an:
Rohr an Rohr | Rohr an Fitting | Fitting an Fitting | Fitting an Ventil | Ventil an Ventil | Ventil an Rohr | Handschweißen und HeftenUnsere Leistungen:
- Arbeiten auf engstem Raum: Spannlänge 6,2 mm
- Rohraußendurchmesser von 1/16" bis 4" (2 mm bis 114 mm)
- Materialien: Edelstahl 316/316L/6LV/6LVV
Orbitalschweiß-Technologie:
Das Orbitalschweißen kommt ohne zusätzliches Schweißmaterial wie z.B. einen Schweißdraht aus. Hierdurch wird eine besonders glatte und präzise Schweißnaht produziert. Eine gleichbleibend hohe Qualität wird durch den gesamten Prozess gewährleistet. Das Orbitalschweißen ermöglicht eine definierbare Wiederholgenauigkeit in der Produktion.