Kugelhahn der Serie 60
Allgemeine Daten und Fakten:
- Entwickelt für den Betrieb in voll geöffneter oder voll geschlossener Stellung
- Endanschlussnennweiten von 1/8“ bis 2“ bzw. von 6 bis 25 mm
- Betriebstemperaturen von -53 bis 454°C (-65 bis 850°F)
- Betriebsdruck bis zu 206 bar (3000 psig)
- In Edelstahl, Messing, C-Stahl und speziellen Legierungen verfügbar
- Große Auswahl an Sitzmaterialien:
Verstärktes PTFE, Alloy X-750, Kohlenstoff/glasfasergefülltes PTFE, PEEK, UHMWPE, Reines PTFE - Belüftungsoptionen
- Auf/Zu- (2-Wege) und Umschalthähne (3-Wege)
- Spezialreinigung und -verpackung nach SC-11
Flexible Endanschlüsse
Die Swagelok 60er-Kugelhahn Serie ist mit einer großen Auswahl an Endanschlüssen konfigurierbar um Ihren individuellen Ansprüchen gerecht zu werden.
Verfügbare Endanschlüsse:
- Swagelok® Rohrverschraubung
- Innengewinde
- Muffenschweißenden
- Stumpfschweißenden
- Angeschweißte Rohrverlängerung
- VCO®- und VCR®-Verbindung
- Biopharmazieflansch
Ausschwenkbare Konstruktion erlaubt einfache Wartung:
Die ausschwenkbare Konstruktion mit 4 Schrauben ermöglicht eine schnelle und einfache Wartung, der Hähne im eingebauten Zustand. Separate Dichtungssätze sind verfügbar.
Die Technologie der Spindeldichtung
Genau so wichtig wie die Sitzdichtung ist auch die bei dem 60er Kugelhahn verwendete spezielle zuverlässige Spindeldichtung. Zwei Elemente tragen besonders hierzu bei.
- Bei der 60er Serie kommt eine zweiteilige Chevron-Dichtung zum Einsatz, welche es ermöglicht das wirkende Drehmoment auf die Kontaktfl ächen zwischen Spindel und Körper zu verteilen. Die Spindeldichtung wird dadurch entscheidend verbessert.
- Die Packung ist durch ein Paar Spindeltellerfedern mit einer beständigen Last beaufschlagt um eine permanente, wartungsarme Abdichtung zu gewährleisten
Leckfreie Sitzdichtung
Um den PTFE Sitz zu verstärken benutzen wir einen speziellen federbelasteten Sitz um Verschleiß sowie Temperatur- und Druckänderungen zu kompensieren. Diese Methode minimiert den Verschleiß durch Druckstöße unabhängig von der Fließrichtung des Mediums.
- Beim 60er Kugelhahn wird ein Sitz aus verstärktem PTFE für zusätzliche Stabilität verwendet.
- Ein zusätzlicher Stützring vor dem Sitz schützt vor Wulstbildung, vorzeitigem Verschleiß und Verformung.
- Eine Tellerfeder hinter dem Sitz bringt eine permanente Vorspannung auf die Sitzkonstruktion auf und stellt so die Dichtheit sicher.
- Durch die beidseitige Unterstützung des PTFE Sitzes wird eine exzellente Sitzdichtung gewährleistet.
Spezielle Anwendungen
Zusätzlich zu den diversen Standard-Anwendungsmöglichkeiten, bietet die 60er Kugelhahnserie eine Vielzahl an speziellen Einsatzmöglichkeiten:
- Ganzverschweißte Kugelhähne
- 4 Schrauben Spezialausführung
- Tieftemperaturbetrieb
- 8 Schrauben Spezialausführung
Automatisierung
Die Swagelok 60er Serie Kugelhähne sind mit den folgenden Steuerköpfen kompatibel:
- Pneumatische Steuerköpfe
- Elektrische Steuerköpfe
- Steuerkopfzubehör
Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren!
Für detailliertere Informationen, weitere Optionsmöglichkeiten oder eine persönliche Beratung wenden Sie sich gerne an unsere Experten.
Anfrage Kugelhahn 60-Serie