Probenahmesysteme
Probenahmesysteme
- auch Grab Sampling Module genannt
- dient zur Entnahme von Flüssigkeiten oder Gasen
- geschlossenes Ringsystem liefert prozessaktuelle Proben
Probenahmesysteme GSM-L-2(-P) und GSM-G-1(-P)
Anforderung
Die Grab Sample Module sind Probeentnahmesysteme mit Zylinder zur Entnahme von Flüssigkeiten (GSM-L-2) oder Gasen (GSM-G-1) in einen abgedichteten, unter Druck stehenden Behälter. Die Probeentnahme in einem geschlossenen Ringsystem liefert Proben, die prozessaktuell sind und unter denselben Prozessbedingungen extrahiert und aufbewahrt werden, welche zum Zeitpunkt der Probeentnahme vorgeherrscht haben, mit Ausnahme der Temperatur.
Vorteile
- Anwendersicherheit, Bedienung mit nur einem Steuergriff (Gearbox = Umschaltventil)
- Hohe Betriebssicherheit durch Trennung von Bedienerebene und Fluidebene
- Sofort "einsatzfähiges" Probenahmesystem (standardisierte Lösung)
Eigenschaften
- Material: Edelstahl
- Dichtungen: PTFE bis FFKM (Kalrez®)
- Auslegungsdruck: bis 172 bar
- Auslegungstemperatur: bis 148°C
- Anschlüsse: 6mm oder ¼ Zoll
- Probengefäß: Edelstahlzylinder bis 1000 cm³
GSL-6 - Standard-Probenahme für Flüssigkeiten mit definiertem Volumen
Anforderung
Das GSL-Modul ist ein Probeentnahmesystem für Flüssigkeiten (Grab Sample Liquid - GSL), mit dem Flüssigkeiten in eine nicht unter Druck stehende Flasche gezogen werden. Um die Flüssigkeit ohne Verschüttungs- oder Verdampfungsrisiko zu transportieren, können Flaschen mit einer selbstdichtenden Septumkappe verwendet werden.
Vorteile
- Anwendersicherheit, Bedienung mit nur einem Steuergriff (Gearbox = Umschaltventil)
- Hohe Betriebssicherheit durch Trennung von Bedienerebene und Fluidebene
- Sofort "einsatzfähiges" Probenahmesystem (standardisierte Lösung)
Eigenschaften
- Material: Edelstahl
- Dichtungen: PTFE bis FFKM (Kalrez®)
- Auslegungsdruck: bis 151 bar
- Auslegungstemperatur: bis 232°C
- Anschlüsse: 6mm oder ¼ Zoll
- Probengefäß: Flaschengröße bis 1000 cm³
- Probenkühler: mit 5 bis 287°C und Thermometer
Sie haben eine Frage oder eine konkrete Anforderung für ein Projekt, dann senden Sie uns Ihre Anfrage per Mail. Gerne können Sie uns auch anrufen, wir beraten Sie gerne: 0341/945 471 0