Wasserstoffanwendungen
Expertentraining
Training Wasserstoffanwendungen
Das Training Wasserstoffanwendungen gehört zum Swagelok Trainingsprogramm für Fluidsysteme. Es handelt sich um ein Praxistraining, das sich vorrangig an Mitarbeiter richtet, die für die Installation, Wartung und/oder Inspektion von H2-Fluidsystemen verantwortlich sind.
FAKTEN ZUM TRAINING:
- Seminarort: Leipzig
- Datum: 16./17.06.2026
- Kursdauer: Grundmodul 1,5 Tage; Grund- und Aufbaumodul 2 Tage
- Sprache: Das Training wird in deutscher Sprache abgehalten.
- Zielgruppe: Monteure oder Mitarbeiter, die für die Installation, Wartung und/oder Inspektion von H2-Fluidsystemen verantwortlich sind
- Anforderung: praktische Erfahrung, idealerweise im Anlagenbetrieb, wird empfohlen
- Kursinhalt: Erlangen von praktischem Wissen über H2-geeignete Produkte und Systeme sowie deren Handhabung
DAS NEHMEN SIE MIT:
- Sicherheit bei 700 bar: Sie installieren und prüfen Wasserstoffsysteme so, dass Leckagen und Risiken, selbst bei Extremdruck, ausgeschlossen sind.
- Praxiswissen, das zählt: Materialien, Verschraubungen, Biegen, Prüfen - Sie erlernen alle sicherheitskritischen Grundlagen für den Umgang mit Wasserstoff direkt im Training.
- Zertifikat als Türöffner: Nachweisbare Fachkompetenz schafft Vertrauen, sichert Compliance und verschafft Ihnen Vorteile bei Projekten und Ausschreibungen.
INHALTE:
- Was ist Wasserstoff? Vermittlung von Wissen zu den Besonderheiten des Mediums Wasserstoff
- wasserstoffkompatible Materialien: Worauf bei der Materialauswahl in Wasserstoffsystemen geachtet werden muss
- Risikominimierung: Best practices beim Umgang mit Wasserstoff
- Installation von Rohrverschraubungen: Sichere Montage von Rohrverschraubungen in Wasserstoffsystemen
- Biegen von Rohren: Hilfsmittel und Berechnungsmethoden für das Biegen von Rohren
- Kontrolle von Rohrverschraubungen: Typische Installationsfehler bei Rohrverschraubungen und Möglichkeiten, diese zu erkennen
- Dichtheitsprüfung: Durchführung eines Helium-Leck-Tests in der Praxis
SONSTIGES:
Gern unterstützen wir Sie auf Wunsch auch bei der Hotelbuchung. Sprechen Sie uns an!