Kugelhahn der Serie GB - voller Durchfluss
Sie benötigen ein Ventil, dem Sie vertrauen können und das zuverlässige und sichere Leistung in anspruchsvollen Umgebungen bietet? Der Kugelhahn der Serie GB wurde entwickelt, um die Installations-, Wartungs- und Lagerhaltungskosten zu senken. Gleichzeitig deckt das GB-Ventil einen weiten Druck- und Durchflussbereich ab, in welchem es die hohe Leistung und Qualität liefert, die Sie von unseren Produkten gewohnt sind.
Allgemeines:
- Arbeitsdruck von 0 bis 413 bar (6000 psig )
- Temperatur von -40 bis 121˚C (-40 bis 250˚F)
- Anschlüsse: Swagelok® Rohrverschraubung von 3/8" bis 1" sowie 12 mm bis 25 mm, Innengewinde 3/8" bis 1"
- Korrosionsbeständige Materialien:
316/316L, Alloy 2507, 6-Moly, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276 - patentiertes mechanisch verriegeltes Endschraubendesign
- konfigurierbar für Sauergasanwendung mit Werkstoffen gemäß NACE MR0175/ISO 15156
- automatisierbar durch pneumatische Steuerköpfe
Erhöhte Sicherheit
- vercrimpen, verhindert ein ungewolltes Lösen
- jeder GB-Kugelhahn wird im Werk in beiden Richtungen mit Stickstoff bei 69 bar (1000 psig) getestet
- Körperdichtungen halten bei hydrostatischen Dichtheitsprüfungen den 1,5-fachen Druck des zulässigen Maximaldrucks aus
Anwendungsbeispiele:
Kugelhähne der GB-Serie können als Allzweck-Kugelhahn eingesetzt werden, z.B. für
- hydraulische, Einspritz- und Brandbekämpfungssysteme in der Öl- und Gasindustrie
- Isolierung für komprimierte Druckgas-(CNG)-Fahrzeuginfrastruktur
- Isolierung in hoch korrosiven Alkylierungsanswendungen in der chemischen und Petrochemie-Branche
Sicherheit erhöhen, Zeit sparen, Kosten reduzieren!
Gerne beraten wir Sie zu unserer neuen Kugelhahn-Serie.
Anfrage Kugelhahn GB-Serie