alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Leipzig | Berlin

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

CP-46 Rohrverschraubungen FK

Swagelok Grundlagenseminar
CP-46 | Rohrverschraubungen der Serie FK

Dauer: 4 Stunden            

Immer weiter steigende Drücke in technischen Applikationen, wie z.B. in der Wasserstofftechnologie, erfordern eine Anpassung der Verbindungstechnik für einen sicheren und zuverlässigen Einsatz. Die Swagelok-Rohrverschraubungen der Serie FK sind für gasdichte Verbindungen bis zu 1378 bar (20.000 psi) geeignet.

In diesem Training erfahren Sie in Theorie und Praxis die wichtigsten Konstruktionsmerkmale von FK-Verschraubungen. Sie lernen den sicheren Umgang mit den entsprechenden Werkzeugen und wie man die Komponenten fachgerecht vorbereitet, sowie sicher und leckagefrei montiert.


ZIELGRUPPE:

Mitarbeiter im Bereich Clean Energy, Qualitäts- und Sicherheitspersonal, Fachkräfte die für die Montage, Instandhaltung und Planung von Mitteldruckverschraubungen verantwortlich sind.

 

INHALTE:

  • Grundlagen der FK-Verschraubungstechnologie
  • Unterschiede zur Swagelok Standard-Verschraubung
  • Rohrauswahl und –vorbereitung
  • Unterschiedliche Möglichkeiten der Erst- und Wiedermontage
  • Hilfreiche Werkzeuge
  • Mögliche Montagefehler
  • Praktische Übung

 

IHR VORTEIL:

FK-Technologie sicher beherrschen – für leckagefreie Verbindungen, mehr Anlagenverfügbarkeit und höchste Prozesssicherheit in zukunftsrelevanten Märkten.


DAS NEHMEN SIE MIT:

  • Sichere Verbindung für steigende Drücke: Zuverlässige Montage gasdichter FK-Verbindungen bis 1378 bar – sicher, effizient, bewährt.
  • Kompetenz für die Energien der Zukunft: Know-how für Anwendungen in Wasserstoff- und Clean-Energy-Systemen – zukunftsorientiert und anwendungsbezogen.
  • Zertifiziert & erprobt: Nachweisbare Fachkompetenz durch intensives Training mit realen Komponenten und praxisgerechten Übungen.

 

UNSERE LEISTUNGEN:

Jeder Teilnehmer erhält die kompletten Schulungsunterlagen sowie eine Teilnahmebestätigung.

 
 

Zu den Terminen          Jetzt per E-Mail anmelden