alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Leipzig | Berlin

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Seal Support System

Auch "Hilfssystem für Gleitringdichtungen" genannt. Dieses System liefert entweder ein Gas oder eine Flüssigkeit an die Dichtung, um diese vor Schäden zu schützen.


Seal Support System - Flushplan 12 nach API-Standard 682

Seal Support System

Anforderung
Das Hilfssystem ist passend für die Gleitringdichtung und die jeweiligen Prozessbedingungen ausgelegt. Dieses System liefert entweder ein Gas oder eine Flüssigkeit an die Gleitringdichtung, um diese vor Schäden zu schützen.

Vorteile

  • Schmierung und Kühlung der Dichtflächen
  • Spülung der Dichtung von Verunreinigungen und/oder Rückständen
  • Kontrolle von Druck und Temperatur in der Dichtung /Dichtungskammer
  • Vermeidung eines Produktaustritts in die Atmosphäre
  • Arbeiten mit Montage-Kits (Seal Plan Kits) und Baugruppen (Seal Plan Assemblies) nach API Standard-Plänen

Eigenschaften

Aufbau gemäß API 682 Standard (API 682: Pumps - Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotary Pumps)

  • Material: Edelstahl
  • Dichtungen: von Viton – Kalrez (Anwendungsspezifisch)
  • Auslegungsdruck: bis 450 bar
  • Auslegungstemperatur: bis 450°C
  • Typische OD: 12mm – 20mm oder 1/2 Zoll – 3/4 Zoll (weitere auf Anfrage möglich)

Sie möchten mehr über die Einsatzmöglichkeiten des Seal Support Systems erfahren oder benötigen ein konretes Angebot? Gerne stehen Ihnen unsere Mitarbeiter unter folgender Nummer beratend zur Seite: 0341/945 471 0

Produktanfrage starten