alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Leipzig | Berlin

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Probenahmezylinder

Ein sicherer Transport Ihrer Entnahme ist unabdingbar. Daher bieten wir Ihnen eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten und Zertifizierungen.
Die Optionen umfassen unter anderen:

  • 5 Standard-Zylindergrößen: 150, 300, 400, 500 und 100 cm3
  • mit oder ohne Bypass-Rohr
  • Stecker- und Körperschutz
  • Zylinder mit DOT, TC oder TPED Zertifizierung
  • Ventile mit TPED Zertifizierung

Precursor Zylinder "High Temp Assembly"

Precursorzylinder

(Halbleiterindustrie)

Anforderung
Aufbau einer Standardlösung für die Befüllung mit Precursern für den Einsatz an ALD, CVD oder PVD Anlagen. Sowie für einen sicheren Transport des Precurser von der Befüllung bis zur Anlage oder ins Labor.

Lösung
Geschlossener Precursorzylinder bestehend aus einem Miniatur-Probenahmezylinder und einem Faltenbalgventil inkl. VCR Schutzkappe mit einem Sicherheitsdraht.

Vorteile
Lieferung eines kompletten Precursorzylinder durch Swagelok Leipzig|Berlin

  • Design, Konstruktion in Swagelok Qualität
  • Individuelle Zylindergrößen möglich
  • Hohe Sicherheit
  • Kompakte Bauweise
  • Einfache Handhabung

Für eine detaillierte Beratung über die Optionsmöglichkeiten und Zertifizierungsvorgaben wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter unter: 0341/945 471 0 oder schreiben Sie eine E-Mail über folgenden Button:
Produktanfrage starten