Schlauchserie AH - eine beständige Schlauchverbindung bei korrosiven Medien
Sie benötigen einen Schlauch, der in stark korrosiven Umgebungen eine sichere Verbindung bietet und gleichzeitig keine Permeation zulässt? Die ganzmetallischen Schläuche der Serie AH wurden entwickelt, um Ihre Instandhaltungskosten zu senken und Wartungsintervalle insbesondere bei Chloranwendungen oder Anwendungen mit hohem Schwefelgehalt zu verlängern. Die AH-Serie eignet sich durch den Einsatz des gewellten Innenschlauchs aus Hastelloy (Alloy C-276) hervorragend für anspruchsvollste Anwendungsgebiete.
Allgemeines:
- Arbeitsdruck von Vakuum bis 76,4 bar (1100 psig )
- Temperatur von -200 bis 426˚C (-325 bis 800˚F)
- Größen: von 1/2" bis 2"
- korrosionsbeständiges medienberührtes Material: Hastelloy (Alloy C-276)
- mit einer Vielzahl von Endanschlüssen erhältlich (optional ebenfalls in Alloy C-276)
- Ummantelung optional in C-276 erhältlich
- Konfektionierung der Wunschlänge
Erhöhte Sicherheit
- gemäß "ASME Boiler und Pressure Vessel Code Abschnitt IX" geschweißte Endverbindungen
- zusätzliche Schutzumhüllungen optional erhältlich (Hitze-, Thermo-, Panzerschutz, u.v.m.)
- optionale Zusatzprüfungen wie He-Lecktest oder Hydrostatiktest bis zum 1,5-fachen des maximalen Nenndrucks inklusive Testzertifikat erhältlich
Anwendungsbeispiele:
Schläuche der AH-Serie können als flexible Verbindung eingesetzt werden, z.B. für
- Schwefelsäure-Kühler
- Papier- und Zellstoffindustrie (für Aufschluss und Bleichbehälter)
- Einrichtungen für Sauergasanwendungen
- Rauchgasentschwefelungsanlagen
- Essigsäureproduktion
- Herstellung technisch verunreinigter Phosphorsäure
Wartungen reduzieren, Sicherheit erhöhen, Kosten einsparen!
Bei Fragen zur Schlauchserie AH können Sie sich gerne an unseren Kollegen Nils Böttger wenden (Nils.Boettger@swagelok.com)
oder nutzen Sie folgenden Button:
Informationen zur AH-Serie anfordern