IGC II Module
Geschultes Personal hilft Kosten senken
Jedes Swagelok Sicherheits- und Montageseminar stellt einen echten Mehrwert für Ihr Unternehmen dar.
In dieser Schulung erlangen die Teilnehmer umfassende Kenntnisse über die Auswahl, den Einsatz und leckagefreie Montage sowie den sicheren Umgang mit dem Swagelok IGC II Modulsystem.
Somit ist eine korrekte Installation durch die Teilnehmer sichergestellt.
Das Ergebnis: Optimierte Montagezeiten und erhöhte Sicherheit in Ihrer Anlage.
Inhalte:
- Aufbau und Einzelkomponenten
- Montage/Wiedermontage, mögliche Fehler
- Theoretische und praktische Übungen
Vorteile |
Leistungen |
| Minimieren der Unfallrisiken durch Falschmontage |
Qualifizierter Trainer mit langjähriger Berufs- und Branchenerfahrung |
| Sicherheit am Arbeitsplatz durch richtige Handhabung von Bauteilen und Werkzeugen | Professionell Schulungsräumlichkeiten einschließlich Werkstatt |
| Erhöhung der Qualifikation der Teilnehmer (EN DIN ISO 9000 ff.) |
Praxisorientiertes Training unter Verwendung von Swagelok Musterbauteilen |
| keine Leckagekosten durch Medienverlust, Produktionsausfall etc. |
Praktische Übungen (Montage,Wiederholung,etc) |
| Optimale Produktauswahl und Verwendung | Swagelok Bescheinigung bei erfolgreichem Abschluss (Theorie und Praxis) |
| Vermittlung von wertvollem Fachwissen kombiniert mit praxisnahem Know-How |
Halbtägiges Seminar inkl. Verpflegung und Kaffeepausen |
| Trainingscenter in Ihrer Nähe |
Ausführliche Seminarunterlagen |
Termine:
Auf Anfrage-
Alle Schulungen werden auf Wunsch und ausreichender Teilnehmerzahl auch bei Ihnen vor Ort durchgeführt.
Ihr Ansprechpartner:
Herr René Harwart
Geprüfter Business-Trainer BDVT
Tel.: +49 (0) 30 633 11 26 13
Fax: +49 (0) 30 633 11 26 46
Email: Rene.Harwart@Bestberlin.de
Inhalte:
- Montage/Wiedermontage, mögliche Fehler
Inhalte:
- Montage/Wiedermontage, mögliche Fehler
Inhalte:
- Montage/Wiedermontage, mögliche Fehler